Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
PRE-WIRED CAP FOR EXACT8, 4XM8, 3 POLE
Ürün resmi farklı olabilir

PRE-WIRED CAP FOR EXACT8, 4XM8, 3 POLE

15.0m PUR 4X0.34+2x0,75, UL/CSA
Ürün No. 8000-84049-3341500
Ağırlık 1.186 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

4 yollu, 3 kutuplu dağıtım kutusu için
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
15.0 m
Genel veriler
Isı aralığı -20...+80 °C, bağlı kabloya bağlı
Kablo
Kablo numarası 334
Tellerin sayısı/çapı 4× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı TPE-E
Kablo kanalı değerleri 5 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 7.6 mm ±5%
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+60 °C
Renk (manto) gri
Onay (kablo) UL (AWM-Style 20233), CSA
Teknik Veriler
Toplam akım max. 8 A
Gövde Plastik, alev geciktirici
Ticari bilgiler
EAN 4048879056366
eClass 27143423
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cULus