Şunlar da hoşunuza gidebilir
8 yollu, 4 kutuplu
PUR/PVC
15.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
PUR/PVC
15.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
General data
Dimensions H×W×D | 127.5×54.5×25 mm |
---|---|
Protection | IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Temperature range | -20...+80 °C |
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC |
---|---|
Signal per port | 1 - (31-32) |
Operating current per contact | max. 4 A |
Total current | max. 10 A |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) |
Cables
No./diameter of wires | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Wire isolation | PVC |
C-track properties | 2 Mio. |
Jacket Color | gri |
Material (jacket) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Outer Ø | 8.1 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Cable identification | 362 |
Cable Type | 2 (PUR/PVC) |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20549/1731), CE conform |
Cable weight [g/m] | 115,5 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Construction (core) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (kordon sınıfı 5) |
Diameter (core) | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | AWG 22 benzeri(0.34 mm²); AWG 18 benzeri(0.75 mm²) |
Material (wire isolation) | PVC |
Material property (wire isolation) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (wire isolation) | 43 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Color/numbering of wires | wh, vi, gn, ye, gr, pk, rd, bk+br, bl, gnye boyuna şeritli |
Shield | hayır |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Outer-Ø (jacket) | 8.1 mm ±5% |
Color (jacket) | gri |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404) |
Nominal voltage | U0/U 300/300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Bend radius (fixed) | 5× dış çap |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
No. of bending cycles (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 2 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 10 m/s² |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879062787 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |