Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
PASSIVE-DI0° PLASTIC,4XM12.4POL,PRE-WIRED CABLE
Ürün resmi farklı olabilir

PASSIVE-DI0° PLASTIC,4XM12.4POL,PRE-WIRED CABLE

10.0m PUR-JB 4*0,34+3*0,75
Ürün No. 27859
Ağırlık 1.122 kg
 Ürün Karşılaştırma

aksesuarlar

Şunlar da hoşunuza gidebilir

4 yollu, 4 kutuplu
PUR/PVC
10.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Kontak Düzeni
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED gösterge LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1)
Kablo
Kablo numarası 333
Tellerin sayısı/çapı 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı PVC
Kablo kanalı değerleri 2 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR/PVC
Dış çap 7.4 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+70 °C
Kablo kodu 333
Kablo Tipi 2 (PUR/PVC)
Onay (kablo) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 91,3
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²)
Yapı (iletken) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (kordon sınıfı 5)
Kesit (iletken) 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG AWG 22 benzeri(0.34 mm²); AWG 18 benzeri(0.75 mm²)
Malzeme (kablo izolasyonu) PVC
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 43 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Kablo rengi/numaralandırma wh, gn, ye, gr+br, bl, gnye boyuna şeritli
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PUR/PVC
Shore sertliği (manto) 87 ±5 A
Dış Ø (manto) 7.4 mm ±5%
Renk (manto) gri
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Çal.voltajı U0/U 300/300 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+70 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 2 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 2 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 10 m/s²
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Toplam akım max. 10 A
Bağlantı noktası başına sinyal 1 - (31-32)
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm)
Genel veriler
Koruma sınıfı IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Boyutlar Y×G×D 82×54.5×25 mm
Isı aralığı -20...+80 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879062879
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 27832_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 27832_stp_x_a.zip