Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MVP12-V, 8XM12, 4POLE, M23 12POL. CON.
Ürün resmi farklı olabilir

MVP12-V, 8XM12, 4POLE, M23 12POL. CON.

Connector exit frontside
Ürün No. 27765
Ağırlık 0.131 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

8 yollu, 4 kutuplu
Erkek soketli bağlantı M23
12 kutuplu, kaplamalı
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Operating current per contact max. 4 A
Signal per port 1 - (31-32)
Total current max. 10 A
Housing Plastik, alev geciktirici
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm)
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 149.2×50.2×16.5 mm
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1)
Ticari bilgiler
EAN 4048879063371
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85369010
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 27765_p8_2_10.zip
  • indir Dosyalari Çizim 27784_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 27784_dxf_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 27765_ina_3_15.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27765_14-04.15_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27765_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27765_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cURus
cULus