Şunlar da hoşunuza gidebilir
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
8 yollu, 5 kutuplu
PUR/PVC
Potansiyel ayrılmış
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
8 yollu, 5 kutuplu
PUR/PVC
Potansiyel ayrılmış
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
---|---|
Housing | Plastik, alev geciktirici |
Protection | IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Material | PBT |
Signal per port | 2 |
Operating current per contact | max. 4 A |
Total current | max. 2× 8 A |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) |
General data
Temperature range | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 150×50.2×17 mm |
Cables
Cable number | 404 |
---|---|
No./diameter of wires | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
Wire isolation | PVC |
C-track properties | 1.5 Mio. |
Jacket Color | gri |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Outer Ø | 12.5 mm ±5% |
Bend radius (fixed) | 10× dış çap |
Bend radius (moving) | 12× dış çap |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -30...+80 °C |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879064224 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85369010 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |