Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MVP12, 8XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE
Ürün resmi farklı olabilir

MVP12, 8XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

15.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75
Ürün No. 27038
Ağırlık 2.94 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
8 yollu, 5 kutuplu
PUR/PVC
15.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 150×50.2×17 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±25%
Housing Plastik, alev geciktirici
Protection IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Material PBT
Signal per port 2
Operating current per contact max. 4 A
Total current max. 8 A
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm)
Cables
Cable number 398
No./diameter of wires 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 2 Mio.
Jacket Color gri
Material (jacket) PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø 10.0 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× dış çap
Cable identification 398
Cable Type 2 (PUR/PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Cable weight [g/m] 165,0
Material (wire) Cu kordon, çıplak
Resistor (core) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (kordon sınıfı 5/6)
Diameter (core) 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG AWG 22 benzeri(0.34 mm²); AWG 19 benzeri(0.75 mm²)
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Color/numbering of wires wh, grpk, brgn, ye, whgn, gn, rdbl, vi, grbr, bk, whgr, rd, yebr, pk, whye, gr+bl, br, gnye boyuna şeritli
Shield hayır
Material (jacket) PUR/PVC
Shore hardness (jacket) 87 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 10.0 mm ±5%
Color (jacket) gri
chemical resistance yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Nominal voltage U0/U 300/300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 uyarınca
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+60 °C
Bend radius (fixed) 5× dış çap
Bend radius (moving) 10× dış çap
No. of bending cycles (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 2 m/s
Acceleration (C-track) max. 10 m/s²
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2)
Ticari bilgiler
EAN 4048879064439
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 27775_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim EPLAN4.P.MUR.MVP12.Z13
  • indir Dosyalari Çizim 27775_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27038_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27038_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cURus
cULus