Şunlar da hoşunuza gidebilir
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
8 yollu, 4 kutuplu
PUR/PVC
3.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
8 yollu, 4 kutuplu
PUR/PVC
3.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
---|---|
Housing | Plastik, alev geciktirici |
Protection | IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Material | PBT |
Signal per port | 1 - (31-32) |
Operating current per contact | max. 4 A |
Total current | max. 8 A |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) |
General data
Temperature range | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 150×50.2×17 mm |
Cables
No./diameter of wires | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Wire isolation | PVC |
C-track properties | 2 Mio. |
Jacket Color | gri |
Material (jacket) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Outer Ø | 8.1 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Cable identification | 362 |
Cable Type | 2 (PUR/PVC) |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20549/1731), CE conform |
Cable weight [g/m] | 115,5 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Construction (core) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (kordon sınıfı 5) |
Diameter (core) | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | AWG 22 benzeri(0.34 mm²); AWG 18 benzeri(0.75 mm²) |
Material (wire isolation) | PVC |
Material property (wire isolation) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (wire isolation) | 43 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Color/numbering of wires | wh, vi, gn, ye, gr, pk, rd, bk+br, bl, gnye boyuna şeritli |
Shield | hayır |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Outer-Ø (jacket) | 8.1 mm ±5% |
Color (jacket) | gri |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404) |
Nominal voltage | U0/U 300/300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Bend radius (fixed) | 5× dış çap |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
No. of bending cycles (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 2 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 10 m/s² |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879064583 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85369010 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |