Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE
Ürün resmi farklı olabilir

MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

5.0m PUR/PVC 12x0,34+3x0,75
Ürün No. 27032
Ağırlık 1.121 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

6 yollu, 5 kutuplu
PUR/PVC
5.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir. Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Kontak Düzeni
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED gösterge LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2)
Kablo
Kablo numarası 388
Tellerin sayısı/çapı 12× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı PVC (yebr, rd, grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, whye, pk, br, gnye, bl)
Kablo kanalı değerleri 2 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR/PVC
Dış çap 9.8 mm ±5%
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+70 °C
Renk (manto) gri
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC ±25%
Gövde Plastik, alev geciktirici
Koruma sınıfı IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Malzeme PBT
Bağlantı noktası başına sinyal 2
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Toplam akım max. 8 A
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm)
Genel veriler
Isı aralığı -20...+80 °C
Boyutlar Y×G×D 125×50.2×17 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879064491
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85369010
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 27774_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim EPLAN4.P.MUR.MVP12.Z13
  • indir Dosyalari Çizim 27774_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27032_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27032_11-06.17_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27032_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cURus
cULus