Şunlar da hoşunuza gidebilir
6 yollu, 5 kutuplu
Yay baskılı terminal
Potansiyel yalıtım imkanı
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Yay baskılı terminal
Potansiyel yalıtım imkanı
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC |
---|---|
Signal per port | 2 |
Operating current per contact | max. 4 A |
Connection | Yay baskılı terminal: max 1.5 mm² (AWG 16) |
Total current | max. 2× 8 A |
Housing | Plastik, alev geciktirici |
Protection | IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) |
General data
Temperature range | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 125×50.2×17 mm |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879063357 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85369010 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |