Şunlar da hoşunuza gidebilir
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
4 yollu, 5 kutuplu
PUR/PVC
3.0 m
Potansiyel ayrılmış
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
4 yollu, 5 kutuplu
PUR/PVC
3.0 m
Potansiyel ayrılmış
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Kontak Düzeni
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED gösterge | LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2) |
Kablo
Kablo numarası | 374 |
---|---|
Tellerin sayısı/çapı | 8× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
Kablo yalıtımı | PVC |
Kablo kanalı değerleri | 1.5 Mio. |
Kılıf Rengi | gri |
Malzeme (kılıf) | PUR/PVC |
Dış çap | 9.2 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (sabit) | 10× dış çap |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 12× dış çap |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -30...+80 °C |
Renk (manto) | gri |
Teknik Veriler
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
---|---|
Bağlantı noktası başına sinyal | 2 |
Toplam akım | max. 2× 8 A |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M12×1 mm) |
Çalışma voltajı | 24 V DC ±25% |
Koruma sınıfı | IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Malzeme | PBT |
Gövde | Plastik, alev geciktirici |
Genel veriler
Boyutlar Y×G×D | 100×50.2×17 mm |
---|---|
Isı aralığı | -20...+80 °C |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879064316 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85369010 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |