Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MVP12, 4XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.
Ürün resmi farklı olabilir

MVP12, 4XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.

Connector exit 90°
Ürün No. 27787
Ağırlık 0.13 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

4 yollu, 5 kutuplu
Erkek soketli bağlantı M23, 90°
19 kutuplu, kaplamalı
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Signal per port 2
Operating current per contact max. 4 A
Total current max. 7.5 A
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm)
Housing Plastik, alev geciktirici
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 100×50.2×16.5 mm
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2)
Ticari bilgiler
EAN 4048879063166
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85369010
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 27787_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 27787_stp_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 27784_ina_3_14.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27787_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27787_13-05.15_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27787_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cURus
cULus