Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, PRE-WIRED CABLE
Ürün resmi farklı olabilir

MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, PRE-WIRED CABLE

10.0m PUR 16x0,34+3X0.75, UL/CSA
Ürün No. 8000-58513-4011000
Ağırlık 2.45 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

8 yollu, 5 kutuplu
blendajlı
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
10.0 m
Aynı yapıdaki ürünün yerini alır (ürün kodu 27513)
Kontak Düzeni
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED gösterge LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2)
Blendaj M12 diş üzerinden
Kablo
Kablo numarası 401
Tellerin sayısı/çapı 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı TPE (grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, whye, pk, yebr, rd, whgr, bk, grbr, vi, br, bl, gnye)
Kablo kanalı değerleri 5 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 11.7 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+90 °C
Isı aralığı (hareketli) -40...+90 °C
Kablo kodu 401
Onay (kablo) UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 237,6
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 53 Ω/km (0.34 mm²); max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.1 mm
Yapı (iletken) 42× 0.1 mm (0.34 mm²); 96× 0.1 mm (0.75 mm²); (kordon sınıfı 6)
Kesit (iletken) 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG AWG 22 benzeri(0.34 mm²); AWG 18 benzeri(0.75 mm²)
Malzeme (kablo izolasyonu) TPE-E
Short sertliği (kablo izolasyonu) 55 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.3 ±5% mm (0.34 mm²); 2.6 ±5% (0.75 mm²)
Kablo rengi/numaralandırma grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, whye, pk, yebr, rd, whgr, bk, grbr, vi, br, bl, gnye
Blendaj evet
min. 80%
Malzeme (kılıf) PUR
Shore sertliği (manto) 94 ±5 A
Dış Ø (manto) 11.7 mm ±5%
Renk (manto) gri
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (ISO 6722)
Çal.voltajı 300/300 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -40...+90 °C
Isı aralığı (hareketli) -40...+90 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 5 Mio. (25 °C)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 2 m/s
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Toplam akım max. 7.5 A
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm)
Koruma sınıfı IP65, IP67, IP68
Gövde Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Genel veriler
Isı aralığı -20...+90 °C, bağlı kabloya bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879352208
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Kurulum Talimatlari 8000-54510-4480300_ina_6_22.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-58513-4011000_1371-04.16_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-58513-4011000_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-58513-4011000_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus