Şunlar da hoşunuza gidebilir
8 yollu, 5 kutuplu, Diagnostik
Erkek soketli bağlantı M23
19 kutuplu, kaplamalı
İşletme akımı: M12 (dişi) başına 2 A
Erkek soketli bağlantı M23
19 kutuplu, kaplamalı
İşletme akımı: M12 (dişi) başına 2 A
Technical Data
Operating current (contact 3) | max 2 A (kapatma 2.3...2.7 A) |
---|---|
Operating voltage | 24 V DC (EN 61131-2) |
Current consumption | max. 35 mA |
Total current | max. 10 A |
Inrush capacity | max. 1470 µF |
Diagnostic output | max 25 mA yüklenebilir, M23 - PİN 18 |
Unit protection | Kısa devre, fazla yük (PNP anahtarlama) |
Required power supply with max. ports | min. 20 A |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) |
Protection | IP65, IP67, IP68 takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Housing | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
General data
Temperature range | -20...+60 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 145×55×21 mm |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | Soket 1...7: (Ö)/(S2); Soket 8: Diagnostik |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2) / LED (kırmızı): Arıza |
Description
Functional description | Her M12 dişi soket 0 V toplu akım açısından (kontak 3) denetlenir ve aşırı yük veya kısa devre durumunda kapatılır (kendinden sıfırlamalı). Diğer soket yerlerinin çalışma voltajı muhafaza edilir. Arıza durumunda SPS'ye giden elektrikli toplu mesaj "aktiv |
---|
Ticari bilgiler
EAN | 4048879063531 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85369010 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |