Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.
Ürün resmi farklı olabilir

MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.

Connector exit frontside
Ürün No. 27538
Ağırlık 0.2 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

8 yollu, 5 kutuplu, Diagnostik
Erkek soketli bağlantı M23
19 kutuplu, kaplamalı
Kontak Düzeni
PIN 1 (+)
PIN 2 Soket 1...7: (Ö)/(S2); Soket 8: Diagnostik
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED gösterge LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2) / LED (kırmızı): Arıza
Genel veriler
Isı aralığı -20...+60 °C
Boyutlar Y×G×D 145×55×21 mm
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC (EN 61131-2)
İşletme akımı (kontak 3) max 0.5 A (devre kapama 0.7...0.9 A)
Elektrik tüketimi max. 35 mA
Toplam akım max. 10 A
Akım verme kapasitesi max. 1470 µF
Ünite koruması Kısa devre, fazla yük (PNP anahtarlama)
Tam donanım için gerekli besleme cihazı min. 10 A
Her port için LED gösterge LED (sarı): Kontak 4 ve 2; 2× LED (kırmızı): arıza halinde
Diagnostik Outputı max 25 mA yüklenebilir, M23 - PİN 18
LED gösterge LED (yeşil): P1 ve P2; LED (kırmızı): optik Diagnostik için HATA
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm)
Gövde Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Koruma sınıfı IP65, IP67, IP68 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Açıklama
İşlev tanımı Her M12 dişi soket 0 V toplu akım açısından (kontak 3) denetlenir ve aşırı yük veya kısa devre durumunda kapatılır (kendinden sıfırlamalı). Diğer soket yerlerinin çalışma voltajı muhafaza edilir. Arıza durumunda SPS'ye giden elektrikli toplu mesaj "aktiv
Ticari bilgiler
EAN 4048879063548
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85369010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Kurulum Talimatlari 27538_ina_2_11.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27538_03-09.16_ce_z_a.pdf