Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MVP-METALL, 4XM12, 5POL, LTG.FEST
Ürün resmi farklı olabilir

MVP-METALL, 4XM12, 5POL, LTG.FEST

15.0m PUR 8x0,34+3X0.75, UL/CSA
Ürün No. 8000-54513-3731500
Ağırlık 2.2 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

4 yollu, 5 kutuplu
blendajlı
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
15.0 m
Aynı yapıdaki ürünün yerini alır (ürün kodu 27484)
Kontak Düzeni
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED gösterge LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2)
Blendaj M12 diş üzerinden
Kablo
Kablo numarası 373
Tellerin sayısı/çapı 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı TPE (grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, br, bl, gnye)
Kablo kanalı değerleri 5 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 9.3 mm ±5%
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+90 °C
Isı aralığı (hareketli) -40...+90 °C
Blendaj evet
Renk (manto) gri
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Toplam akım max. 7.5 A
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm)
Koruma sınıfı IP65, IP67, IP68
Gövde Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Genel veriler
Isı aralığı -20...+90 °C, bağlı kabloya bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879351126
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 27471_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 27471_dxf_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 8000-54510-4480300_ina_6_22.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-54513-3731500_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-54513-3731500_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-54513-3731500_07-04.15_ce_z_a.pdf
cULus