Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
EXACT12, 8XM12, 4 POLE MOULDED CABLE
Ürün resmi farklı olabilir

EXACT12, 8XM12, 4 POLE MOULDED CABLE

3.0m PUR 8x0.5+3x1.0, UL/CSA
Ürün No. 8000-88410-4470300
Ağırlık 0.61 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

8 yollu, 4 kutuplu
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Kontak Düzeni
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED gösterge LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1)
Genel veriler
Isı aralığı -20...+70 °C, bağlı kabloya bağlı
Kablo
Kablo numarası 447
Tellerin sayısı/çapı 8× 0.5 + 3× 1.0 mm²
Kablo kanalı değerleri 5 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 9.4 mm ±5%
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Toplam akım max. 8 A
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm)
Koruma sınıfı IP65/IP67
Gövde Plastik, alev geciktirici
Ticari bilgiler
EAN 4048879308953
eClass 27143423
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 27961_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 27961_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 8000-88410-4473000_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 8000-88410-4473000_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-88410-4470300_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-88410-4470300_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 8000-88410-4470300_13-06.17_ce_z_b.pdf
cULus