Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
CAP FOR D-BOX M12 4-WAY 5-POLE
Ürün resmi farklı olabilir

CAP FOR D-BOX M12 4-WAY 5-POLE

Pot.-sep. 15m PUR/PVC, 8x0,34+5X0.75
Ürün No. 8000-84659-3741500
Ağırlık 2.07 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

4 yollu, 5 kutuplu dağıtım kutusu için
PUR/PVC
Potansiyel ayrılmış
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
15.0 m
Kablo
Kablo numarası 374
Tellerin sayısı/çapı 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı PVC
Kablo kanalı değerleri 1.5 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR/PVC
Dış çap 9.2 mm ±5%
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -30...+80 °C
Renk (manto) gri
Teknik Veriler
Gövde Plastik, alev geciktirici
Toplam akım max. 8 A
Genel veriler
Isı aralığı -20...+80 °C, bağlı kabloya bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879055406
eClass 27143423
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 8000-84459-3330300_dxf_x_a.zip