Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
CUBE67 I/O EXTENSION MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

CUBE67 I/O EXTENSION MODULE

8 multifunction channels
Ürün No. 56631
Ağırlık 0.145 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Genişleme modülü
DIO8 - 1.0 A (E) - 4× M12
kısa devre ve aşırı yük korumalı
Dijital giriş/çıkışlar (çok işlevli)
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
Dahili iletişim
Elektrik tüketimi max. 50 mA
LED gösterge US: dahili voltaj beslemesi sensör beslemesi (yeşil: OK); UA: Aktüator beslemesi (yeşil: OK)
Input
Sensör beslemesi US 24 V DC (EN 61131-2), her M12 dişi için max 200 mA (kısa devre ve aşırı yük korumalı)
Tip 3 telli sensörler, ya da mekanik şalterler için, PNP
Giriş filtresi 1 ms
Output
Aktüatör besleme UA 24 V DC (EN 61131-2), sistem bağlantısı üzerinden (max. 4 A)
Output başına anahtarlama akımı max 1 A (kısa devre ve aşırı yük korumalı)
Lamba yükü 20 W
Bağlantılar
Fieldbus Dahili sistem bağlantısı üzerinden
Sensör/sistem aktüatör beslemesi Dahili sistem bağlantısı üzerinden (max. 2× 4 A)
I/O portları M12 (dişi) 5 kutuplu, A kodlu
Genel veriler
Koruma sınıfı IP67
Montaj metodu 2 delikli vidalı montaj
Isı aralığı 0...+55 °C (depolama sıcaklığı -20...+75 °C)
Boyutlar Y×G×D 151×30×34.5 mm
Parametreleme
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
PIN 4 Input/Output
Diagnostik
İletişim durumu LED ile
LED ile Diagnostik Her modül ve kanalda
Bus ile Diagnostik Her modül ve kanalda
İzleme - düşük voltaj evet
İzleme - voltaj yok evet
Kısa devre ve aşırı yük evet
Aktüatör uyarısı Her kanalda LED ve Bus ile
Ticari bilgiler
EAN 4048879048446
eClass 27242604
Gümrük tarife no (gtip) 85389099
Menşei DE
Paket miktarı 1
System cableTümünü göster
Sensor-actuator cableTümünü göster
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 56611_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 56611_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 56631_p8_2_50.zip
  • indir Kilavuzlar 56975_hdb_x_10.zip
  • indir Kilavuzlar 56970_hdb_x_25.zip
  • indir Kilavuzlar 56971_hdb_x_35.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 56600_ina_6_36.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56631_30-10.15_ce_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56631_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 56631_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus