Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
CUBE20S DIGITAL INPUT MODULE DI4
Ürün resmi farklı olabilir

CUBE20S DIGITAL INPUT MODULE DI4

4x24VDC NPN
Ürün No. 57242
Ağırlık 0.065 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Genişleme modülü
DI4 - (E) NPN
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Protection IP20
Connection Spring clamp plug-in terminals: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Dimensions H×W×D 109×12.9×76.5 mm
Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA per module
Type NPN (EN 61131-2)
Galvanic isolation 500 V DC between inputs and internal communication
Input filter 3 ms
Internal communication
Current consumption max. 65 mA
Module supply via system connection
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module
Monitoring - under voltage no
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Ticari bilgiler
EAN 4048879423717
eClass 27242604
Gümrük tarife no (gtip) 85389099
Menşei TH
Paket miktarı 1.000
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Bilgi Malzemesi 57101_inf_x_a.zip
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 57242_p8_2_21.zip
  • indir Dosyalari Çizim 57120_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 57120_stp_x_a.zip
  • indir Kilavuzlar 57220_hdb_x_12.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 57242_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 57242_4728-04.16_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 57242_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Yazilim ve sürücü 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
Approvals