Antenna cable 0° to 90° - 10 m - SMA
Ürün No. | 57045 |
Ağırlık | 0.565 kg |
Menşei: | DE |
Tanım
Antenna cable 0°/90°, SMA
10.0 m
10.0 m
Ticari bilgiler
ECLASS-6.0 | 19070102 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061802 |
ECLASS-7.0 | 27061802 |
ECLASS-8.0 | 27061802 |
ECLASS-9.0 | 19070192 |
ECLASS-10.1 | 27061802 |
ECLASS-11.1 | 19070192 |
ECLASS-12.0 | 19070192 |
ETIM-5.0 | EC000416 |
ETIM-6.0 | EC000416 |
GTIN | 4048879386838 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85442000 |
Paket miktarı | 1 |
Aksesuarlar
---- Radio Antenna ----