Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
F 5X20MM 4A T 400VDC/500VAC 17MOHM 125°C  9000-41078-0000004
Ürün resmi farklı olabilir

F 5X20MM 4A T 400VDC/500VAC 17MOHM 125°C

Packing unit 8 pieces

Ürün No. 9000-41078-0000004
Ağırlık 0.001 kg
Menşei:  CN

Tanım

Glass automotive fuse
4 A (T)
Certificate

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27142001
ECLASS-7.0 27142001
ECLASS-8.0 27142001
ECLASS-9.0 27142001
ECLASS-10.1 27142001
ECLASS-11.1 27142001
ECLASS-12.0 27142001
ETIM-5.0 EC000035
GTIN 4048879328999
Gümrük tarife no (gtip) 85361010
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Construction files: P8 9000-41078-0000004_p8_2_28.zip (28)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)