Şunlar da hoşunuza gidebilir
Y-Dağıtım kutusu M12 – M12, 4/3 kutuplu
Düz erkek – düz dişi
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Düz erkek – düz dişi
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form | 40701 |
---|
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Mounting method | takılı, vidalı |
Pollution Degree | 3 |
Material (contact) | Bakır alaşım |
Material (contact surface) | Au |
Material (gasket) | FKM |
Temperature range | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Technical Data
Operating voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | 30 V AC/DC |
Rated surge voltage | 2.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 4/3 kutuplu |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | A kodlu |
LED display | hayır |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli |
Compression gland | M12 (SW13) |
Protection | IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Locking material | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | 10 mm |
Cables
No./diameter of wires | 3× 0.34 mm² |
---|---|
Wire isolation | PVC (br, bl, bk) |
C-track properties | 2 Mio. |
Material (jacket) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Outer Ø | 4.9 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 15× dış çap |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Cable identification | 023 |
Cable Type | 2 (PUR/PVC) |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Cable weight [g/m] | 35,97 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
Construction (core) | 42× 0.1 mm (kordon sınıfı 6) |
Diameter (core) | 3× 0.34 mm² |
AWG | AWG 22 benzeri |
Material (wire isolation) | PVC |
Material property (wire isolation) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (wire isolation) | 43 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | br, bk, bl |
Stranding combination | 3 kablo halatlı |
Shield | hayır |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Material property (jacket) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı |
Shore hardness (jacket) | 80 ±5 A (PVC alt manto); 85 ±5 A (PUR manto) |
Outer-Ø (jacket) | 4.9 mm ±5% |
Color (jacket) | sarı |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
Nominal voltage | UL 300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Bend radius (fixed) | 10× dış çap |
Bend radius (moving) | 15× dış çap |
No. of bending cycles (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3.3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Jacket Color | sarı |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879368759 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |

* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için