Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 male Y-distributor / M12 female 0°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 male Y-distributor / M12 female 0°

PUR 3x0.34 gy UL/CSA 3m
Ürün No. 7000-40701-2230300
alternatif ürün:    7000-40701-0230500
Ağırlık 0.239 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Y-Dağıtım kutusu M12 – M12, 4/3 kutuplu
Düz erkek – düz dişi
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 40701
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) 30 V AC/DC
Rated surge voltage 2.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 4/3 kutuplu
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A kodlu
LED display hayır
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Locking material Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 10 mm
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mounting method takılı, vidalı
Pollution Degree 3
Material (contact) Bakır alaşım
Material (contact surface) Au
Material (gasket) FKM
Temperature range -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Cables
No./diameter of wires 3× 0.34 mm²
Wire isolation PVC (br, bl, bk)
C-track properties 2 Mio.
Material (jacket) PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø 4.9 mm ±5%
Bend radius (moving) 15× dış çap
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 223
Cable Type 2 (PUR/PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Cable weight [g/m] 35,97
Material (wire) Cu kordon, çıplak
Resistor (core) max. 57 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 42× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Diameter (core) 3× 0.34 mm²
AWG AWG 22 benzeri
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires br, bk, bl
Stranding combination 3 kablo halatlı
Shield hayır
Material (jacket) PUR/PVC
Material property (jacket) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore hardness (jacket) 80 ±5 A (PVC alt manto); 85 ±5 A (PUR manto)
Outer-Ø (jacket) 4.9 mm ±5%
Color (jacket) gri
chemical resistance yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 uyarınca
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 10× dış çap
Bend radius (moving) 15× dış çap
No. of bending cycles (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Jacket Color gri
Ticari bilgiler
EAN 4048879157735
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-40701_stp_x_c.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40701-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40701-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için