Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M8 female 0° with cable
Ürün resmi farklı olabilir

M8 female 0° with cable

PUR 3x0.34 bk UL/CSA 12m
Ürün No. 7999-08041-6231200
Ağırlık 0.399 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz dişi
M8, 3 kutuplu
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 08041
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
Locking of ports Vida dişi (M8×1 mm) tavsiye edilen Tork = 0.4 Nm, kendinden kilitli
Compression gland M8 (SW9)
Protection IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Locking material Çinko pres döküm, nikelajlı
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 6.5 mm
General data
Standards DIN EN 61076-2-104 (M8)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Cables
No./diameter of wires 3× 0.34 mm²
Wire isolation PVC (br, bl, bk)
C-track properties 2 Mio.
Material (jacket) PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø 4.9 mm ±5%
Bend radius (moving) 15× dış çap
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 623
Cable Type 2 (PUR/PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Cable weight [g/m] 35,97
Material (wire) Cu kordon, çıplak
Resistor (core) max. 57 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 42× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Diameter (core) 3× 0.34 mm²
AWG AWG 22 benzeri
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires siyah, RAL 9005 benzeri
Stranding combination 3 kablo halatlı
Shield hayır
Material (jacket) PUR/PVC
Material property (jacket) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore hardness (jacket) 80 ±5 A (PVC alt manto); 85 ±5 A (PUR manto)
Outer-Ø (jacket) 4.9 mm ±5%
Color (jacket) siyah
chemical resistance yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 uyarınca
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 10× dış çap
Bend radius (moving) 15× dış çap
No. of bending cycles (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Jacket Color siyah
Ticari bilgiler
EAN 4048879559713
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-08041_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
cCSAus