Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 female 90° shielded with cable
Ürün resmi farklı olabilir

M12 female 90° shielded with cable

PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 10m
Ürün No. 7000-13261-6011000
Ağırlık 0.602 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Dişi 90°
M12, 4 kutuplu
blendajlı
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 13261
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Operating current per contact max. 4 A
Rated surge voltage 1.5 kV
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A kodlu
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Locking material Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Material PUR
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Cables
No./diameter of wires 4× 0.34 mm²
Wire isolation PVC (br, wh, bl, bk)
Material (jacket) PVC (UL/CSA)
Outer Ø 5.3 mm ±5%
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 601
Cable Type 1 (PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Cable weight [g/m] 58,30
Material (wire) Cu kordon, çıplak
Resistor (core) max. 57 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 19× 0.15 mm (kordon sınıfı 5)
Diameter (core) 4× 0.34 mm²
AWG AWG 22 benzeri
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) CFC, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli
Shore hardness (wire isolation) 45 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires br, bk, bl, wh
Stranding combination 4 kablo halatlı
Shield evet
optical shield cover min. 80%
Material (jacket) PVC
Material property (jacket) CFC, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 5.3 mm ±5%
Color (jacket) siyah
chemical resistance yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 uyarınca
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 10× dış çap
Jacket Color siyah
Ticari bilgiler
EAN 4048879618496
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-13261_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için