Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 female 0° shielded B-cod. with cable
Ürün resmi farklı olabilir

M12 female 0° shielded B-cod. with cable

PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 6m
Ürün No. 7000-14044-8030600
Ağırlık 0.401 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz dişi
M12, 4 kutuplu
B kodlu
blendajlı
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 14044
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
No. of poles 4
Coding B kodlu
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Locking material Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) yok
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mounting method takılı, vidalı
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Cables
No./diameter of wires 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
Wire isolation PE (rd, bk), (bl, wh)
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 6.9 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× dış çap
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+70 °C
Cable identification 803
Approval (cable) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Cable weight [g/m] 63,12
Material (wire) Cu kordon, kalay kaplı
Resistor (core) max. 78 Ω/km (data çifti, max. 54 Ω/km (güç çifti); (20 °C)
Diameter (core) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG AWG 24 benzeri (0.25 mm²); AWG 22 benzeri(0.34 mm²)
Wire-Ø incl. isolation 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Color/numbering of wires wh, bl (data çifti); bk, rd (güç çifti)
Shield evet
optical shield cover min. 65%
Material (jacket) PUR
Outer-Ø (jacket) 6.9 mm ±5%
Color (jacket) mor
chemical resistance yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
thermal resistance alev geciktirici
Nominal voltage 300 V
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+70 °C
Bend radius (fixed) 6× dış çap
Bend radius (moving) 10× dış çap
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Jacket Color mor
Ticari bilgiler
EAN 4048879354820
eClass 27061801
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için