Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 MALE 90° SHIELDED
Ürün resmi farklı olabilir

M12 MALE 90° SHIELDED

PUR 4X0.34 shielded GRAY, 10m
Ürün No. 7000-13141-3311000
Ağırlık 0.642 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Erkek 90°
M12, 4 kutuplu
blendajlı
A kodlu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 13141
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 4
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A kodlu
LED display hayır
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Locking material Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Material PUR
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mounting method takılı, vidalı
Material (contact) Bakır alaşım
Material (contact surface) Au
Pollution Degree 3
Stripping length (jacket) 20 mm
Temperature range -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Cables
Cable number 331
No./diameter of wires 4× 0.34 mm²
Wire isolation PVC (br, wh, bl, bk)
Jacket Color gri
Material (jacket) PUR/PVC
Outer Ø 5.9 mm ±5%
Bend radius (fixed) 10× dış çap
Bend radius (moving) 15× dış çap
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Shield evet
Color (jacket) gri
Approval (cable) CE conform
Ticari bilgiler
EAN 4048879200585
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-13141_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13141-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13141-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için