Şunlar da hoşunuza gidebilir
Erkek 90°
M12, 4 kutuplu
blendajlı
A kodlu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
M12, 4 kutuplu
blendajlı
A kodlu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form | 13141 |
---|
Technical Data
Operating voltage | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | 30 V AC/DC |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 4 |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | A kodlu |
LED display | hayır |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli |
Compression gland | M12 (SW13) |
Protection | IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Locking material | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Material | PUR |
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Mounting method | takılı, vidalı |
Material (contact) | Bakır alaşım |
Material (contact surface) | Au |
Pollution Degree | 3 |
Stripping length (jacket) | 20 mm |
Temperature range | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Cables
Cable number | 330 |
---|---|
No./diameter of wires | 4× 0.34 mm² |
Wire isolation | PVC (br, wh, bl, bk) |
Jacket Color | gri |
Material (jacket) | PVC |
Outer Ø | 5.9 mm ±5% |
Bend radius (fixed) | 5× dış çap |
Bend radius (moving) | 15× dış çap |
Temperature range (fixed) | -25...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Shield | evet |
Color (jacket) | gri |
Approval (cable) | CE conform |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879200660 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |

* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için