Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dişi 90°
M12 Power
5 kutuplu
L kodlu
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
M12 Power
5 kutuplu
L kodlu
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form | P4231 |
---|
Technical Data
Operating voltage | max. 63 V AC/DC |
---|---|
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 16 A |
Coding | L kodlu |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli |
Compression gland | M12 (SW17) |
Protection | IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Locking material | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | 12 mm |
General data
Standards | IEC 61076-2-111 |
---|---|
Mounting method | takılı, vidalı |
Pollution Degree | 3 |
Stripping length (jacket) | 100 mm |
Temperature range | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Cables
No./diameter of wires | 5× 1.5 mm² |
---|---|
Wire isolation | PP (br, wh, bl, bk, gr, num) |
C-track properties | 5 Mio. |
Jacket Color | siyah |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA) |
Outer Ø | 8.7 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Temperature range (fixed) | -50...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -20...+80 °C |
Cable identification | P04 |
Cable Type | 3 (PUR) |
Approval (cable) | cURus (AWM-Style 21223/10492) |
Cable weight [g/m] | 129,80 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 13.3 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.15 mm |
Construction (core) | 84× 0.15 mm (kordon sınıfı 6) |
Diameter (core) | 5× 1.5 mm² |
AWG | AWG 16 benzeri |
Material (wire isolation) | PP |
Material property (wire isolation) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (wire isolation) | 60 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 2.3 mm ±5% |
Color/numbering of wires | bk, bl, wh, br, gr, num |
Stranding combination | İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı |
Shield | hayır |
Material (jacket) | PUR |
Material property (jacket) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı |
Shore hardness (jacket) | 90 ±5 A |
Outer-Ø (jacket) | 8.7 mm ±5% |
Color (jacket) | siyah |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404) |
Nominal voltage | 1000 V AC |
Test voltage | 10.0 kV |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Temperature range (fixed) | -50...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -20...+80 °C |
Bend radius (fixed) | 7.5× dış çap |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
No. of bending cycles (C-track) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3.3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Torsion stress | ±180°/m |
No. of torsion cycles | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsion speed | Dakikada 35 döngü |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879735285 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |