Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 MALE ON TOP OF MSUD DOUBLE VALVE PLUG 11MM
Ürün resmi farklı olabilir

M12 MALE ON TOP OF MSUD DOUBLE VALVE PLUG 11MM

PVC 3X0.75 YELLOW, 0m
Ürün No. 7000-41781-0160000
Ağırlık 0.069 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Tip BI (11 mm) – M12, bağlantı üste doğru
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED ve koruma devresi
Bağlantı kablosu L = 200 mm
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form 41781
General data
Temperature range -25...+85 °C, depending on cable quality
Technical Data
Operating voltage 24 V AC ±20% / DC ±25%
Operating current per contact max. 4 A
Current consumption approx. 12 mA
Switch off peak max. 55 V
LED display (yellow)
Locking of ports M3 (recommended torque 0.4 Nm)
Protection IP66K, IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Housing Black plastic (gray on request)
Switch off delay time max. 20 ms
Cables
No./diameter of wires 3× 0.75 mm²
Wire isolation PVC (bk num, gnye)
Outer Ø 5.9 mm ±5%
Cable identification 016
Cable Type 1 (PVC)
Approval (cable) CE conform
Cable weight [g/m] 63,8 g
Material (wire) Cu wire, bare
Resistor (core) max. 26 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.2 mm
Construction (core) 24× 0.2 mm (multi-strand wire class 5)
Diameter (core) 3× 0.75 mm²
AWG similar to AWG 18
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) CFC-, cadmium-, silicone- and lead-free
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.8 mm ±5%
Color/numbering of wires bk numbered, gnye longitudinally striped
Stranding combination 3 wires twisted
Shield no
Material (jacket) PVC
Material property (jacket) CFC-, cadmium-, silicone- and lead-free
Shore hardness (jacket) 80 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 5.9 mm ±5%
Color (jacket) yellow
Jacket Color yellow
Cable labeling see frame delivery specifications 7000-00000-001
chemical resistance good resistance to oil, gasoline and chemicals
Nominal voltage 300/500 V AC
Test voltage 3000 V AC
Current load capacity to DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed) -30...+70 °C
Temperature range (fixed) -30...+70 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Bend radius (fixed) 5× outer Ø
Bend radius (moving) 10× outer Ø
Bend radius (moving) 10× outer Ø
Material (jacket) PVC
Ticari bilgiler
EAN 4048879143738
eClass 27143423
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1.000
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-41781-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-41781-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
Approvals