Şunlar da hoşunuza gidebilir
MSUD
Tip BI (11 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED ve koruma devresi
Bağlantı kablosu L = 200 mm
kablo kılıfı yok
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir. Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Tip BI (11 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED ve koruma devresi
Bağlantı kablosu L = 200 mm
kablo kılıfı yok
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir. Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form | 58141 |
---|
Kablo
Tellerin sayısı/çapı | 4× 0.75 mm² |
---|---|
Kablo yalıtımı | PVC (bk num, gnye) |
Malzeme (kılıf) | PVC |
Dış çap | 6.5 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Isı aralığı (sabit) | -30...+70 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+70 °C |
Kablo kodu | 217 |
Kablo Tipi | 1 (PVC) |
Onay (kablo) | CE conform |
Kablo ağırlığı [G/m] | 75,90 |
Malzeme (tel) | Cu kordon, çıplak |
Direnç (iletken) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Tek kablo Ø (iletken) | 0.2 mm |
Yapı (iletken) | 24× 0.2 mm (kordon sınıfı 5) |
Kesit (iletken) | 4× 0.75 mm² |
AWG | AWG 18 benzeri |
Malzeme (kablo izolasyonu) | PVC |
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Short sertliği (kablo izolasyonu) | 43 ±5 D |
Kablo Ø, izolasyon dahil | 1.8 mm ±5% |
Kablo rengi/numaralandırma | bk numaralıi gnye boyuna şeritli |
Sicim kompozit | 4 kablo halatlı |
Blendaj | hayır |
Malzeme (kılıf) | PVC |
Malzeme özellikleri (manto) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore sertliği (manto) | 80 ±5 A |
Dış Ø (manto) | 6.5 mm ±5% |
Renk (manto) | gri |
kimyasal dayanıklılık | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
Çal.voltajı | 300/500 V AC |
Kontrol voltajı | 3000 V AC |
Akım kapasitesi | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Isı aralığı (sabit) | -30...+70 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+70 °C |
Bükme yarıçapı (sabit) | 5× dış çap |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Kılıf Rengi | gri |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
---|---|
Ölçülen darbe voltajı | 0.8 kV |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Elektrik tüketimi | max. 15 mA |
Yalıtım malzemesi grubu | IEC 60664-1, category I |
max. 55 V | |
Devre kesiminde gecikme süresi | max. 20 ms |
LED gösterge | sarı |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | M3 (tavsiye edilen tork 0.4 Nm) |
Koruma sınıfı | IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Malzeme | PBT |
Kilitleme Malzemesi | Çelik (galvanizli) |
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) | yok |
Gövde | Plastik, siyah (istek üzerine gri) |
İlave kablaj | Diyot/Zener diyot |
Genel veriler
Kirlenme Derecesi | 3 |
---|---|
Malzeme (conta) | PUR |
Isı aralığı | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879136297 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için