Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM
Ürün resmi farklı olabilir

MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM

PVC 4X0.75 YELLOW, 5m
Ürün No. 7000-58141-0170500
Ağırlık 0.406 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

MSUD
Tip BI (11 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED ve koruma devresi
Bağlantı kablosu L = 200 mm
kablo kılıfı yok
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir. Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form 58141
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 4× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı PVC (bk num, gnye)
Malzeme (kılıf) PVC
Dış çap 6.5 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+70 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+70 °C
Kablo kodu 017
Kablo Tipi 1 (PVC)
Onay (kablo) CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 81,40
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 26 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.2 mm
Yapı (iletken) 24× 0.2 mm (kordon sınıfı 5)
Kesit (iletken) 4× 0.75 mm²
AWG AWG 18 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PVC
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 43 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.8 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma bk numaralıi gnye boyuna şeritli
Sicim kompozit 4 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PVC
Malzeme özellikleri (manto) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore sertliği (manto) 80 ±5 A
Dış Ø (manto) 6.5 mm ±5%
Renk (manto) sarı
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Çal.voltajı 300/500 V AC
Kontrol voltajı 3000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -30...+70 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+70 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Kılıf Rengi sarı
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V AC ±20% / DC ±25%
Ölçülen darbe voltajı 0.8 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Elektrik tüketimi max. 15 mA
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
max. 55 V
Devre kesiminde gecikme süresi max. 20 ms
LED gösterge sarı
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi M3 (tavsiye edilen tork 0.4 Nm)
Koruma sınıfı IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Malzeme PBT
Kilitleme Malzemesi Çelik (galvanizli)
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) yok
Gövde Plastik, siyah (istek üzerine gri)
İlave kablaj Diyot/Zener diyot
Genel veriler
Kirlenme Derecesi 3
Malzeme (conta) PUR
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879136334
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Çin RoHS bilgi EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-58121_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-58141-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-58141-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için