Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM
Ürün resmi farklı olabilir

MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM

PUR 4X0.75 YELLOW, UL/CSA, drag ch 7.5m
Ürün No. 7000-58121-0370750
Ağırlık 0.505 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

MSUD
Tip BI (11 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED ve koruma devresi
Bağlantı kablosu L = 150 mm
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir. Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form 58121
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 4× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı PP (bk num, gnye)
Kablo kanalı değerleri 10 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 6.5 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C
Kablo kodu 037
Kablo Tipi 3 (PUR)
Onay (kablo) cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 69,30
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 26 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.15 mm
Yapı (iletken) 42× 0.15 mm (kordon sınıfı 6)
Kesit (iletken) 4× 0.75 mm²
AWG AWG 18 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PP
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 70 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.85 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma bk numaralıi gnye boyuna şeritli
Sicim kompozit 4 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PUR
Malzeme özellikleri (manto) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore sertliği (manto) 90 ±5 A
Dış Ø (manto) 6.5 mm ±5%
Renk (manto) sarı
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Çal.voltajı 300 V AC
Kontrol voltajı 2500 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 10 Mio. (25 °C)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 10 m/s²
Torsiyon yükü ±180°/m
Torsiyon döngüsü sayısı max. 2 Mio. (25 °C)
Torsiyon hızı Dakikada 35 döngü
Kılıf Rengi sarı
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V AC ±20% / DC ±25%
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
max. 55 V
Devre kesiminde gecikme süresi max. 20 ms
LED gösterge (sarı)
Elektrik tüketimi yakl. 12 mA
Gövde Plastik, siyah (istek üzerine gri)
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi M3 (tavsiye edilen tork 0.4 Nm)
Koruma sınıfı IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Ölçülen darbe voltajı 0.8 kV
Genel veriler
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879829892
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Çin RoHS bilgi EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-58121_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-58121-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-58121-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için