Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM A 18MM
Ürün resmi farklı olabilir

MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM A 18MM

PUR 4X0.75 YELLOW, 5m
Ürün No. 7000-58001-0270500
Ağırlık 0.442 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Tip A (18 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED ve koruma devresi
Bağlantı kablosu L = 110 mm
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form 58001
Technical Data
Operating voltage 24 V AC ±20% / DC ±25%
Rated surge voltage 0.8 kV
Operating current per contact max. 4 A
Current consumption yakl. 12 mA
Material group IEC 60664-1, category I
Switch off peak max. 55 V
Switch off delay time max. 20 ms
LED display sarı
Locking of ports M3 (tavsiye edilen tork 0.4 Nm)
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Locking material Çelik (galvanizli)
Material PBT
Housing Plastik, siyah (istek üzerine gri)
Additional suppressor Diyot/Zener diyot
General data
Pollution Degree 3
Material (gasket) PUR
Temperature range -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Cables
No./diameter of wires 4× 0.75 mm²
Wire isolation PVC (bk num, gnye)
C-track properties 2 Mio.
Material (jacket) PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø 6.5 mm ±5%
Bend radius (moving) 15× dış çap
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 027
Cable Type 2 (PUR/PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Cable weight [g/m] 74,80
Material (wire) Cu kordon, çıplak
Resistor (core) max. 26 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 42× 0.15 mm (kordon sınıfı 6)
Diameter (core) 4× 0.75 mm²
AWG AWG 18 benzeri
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.8 mm ±5%
Color/numbering of wires bk numaralıi gnye boyuna şeritli
Stranding combination 4 kablo halatlı
Shield hayır
Material (jacket) PUR/PVC
Material property (jacket) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore hardness (jacket) 80 ±5 A (PVC alt manto); 85 ±5 A (PUR manto)
Outer-Ø (jacket) 6.5 mm ±5%
Color (jacket) sarı
chemical resistance yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 uyarınca
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 10× dış çap
Bend radius (moving) 15× dış çap
No. of bending cycles (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Jacket Color sarı
Ticari bilgiler
EAN 4048879138000
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-58001_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-58001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-58001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için