Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dişi 90°
M12, 4 kutuplu
B kodlu
blendajlı
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
M12, 4 kutuplu
B kodlu
blendajlı
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form | 14045 |
---|
Technical Data
Operating voltage | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | 30 V AC/DC |
Operating current per contact | max. 4 A |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | B kodlu |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli |
Compression gland | M12 (SW13) |
Protection | IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Locking material | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Material | PUR |
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Pollution Degree | 3 |
Mounting method | takılı, vidalı |
Stripping length (jacket) | 20 mm |
Temperature range | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Cables
No./diameter of wires | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
---|---|
Wire isolation | PE (rd, bk), (bl, wh) |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA) |
Outer Ø | 6.9 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -30...+70 °C |
Cable identification | 803 |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE |
Cable weight [g/m] | 63,12 |
Material (wire) | Cu kordon, kalay kaplı |
Resistor (core) | max. 78 Ω/km (data çifti, max. 54 Ω/km (güç çifti); (20 °C) |
Diameter (core) | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
AWG | AWG 24 benzeri (0.25 mm²); AWG 22 benzeri(0.34 mm²) |
Wire-Ø incl. isolation | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Color/numbering of wires | wh, bl (data çifti); bk, rd (güç çifti) |
Shield | evet |
optical shield cover | min. 65% |
Material (jacket) | PUR |
Outer-Ø (jacket) | 6.9 mm ±5% |
Color (jacket) | mor |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
thermal resistance | alev geciktirici |
Nominal voltage | 300 V |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -30...+70 °C |
Bend radius (fixed) | 6× dış çap |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Jacket Color | mor |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879467469 |
---|---|
eClass | 27061801 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |

* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için