Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 female 0° shielded with cable
Ürün resmi farklı olabilir

M12 female 0° shielded with cable

PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 20m
Ürün No. 7000-13221-6032000
Ağırlık 1.381 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz dişi
M12, 5 kutuplu
blendajlı
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 13221
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12)
Kirlenme Derecesi 3
Manto soyma boyu 20 mm
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 5× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PVC (br, wh, bl, bk, gr)
Malzeme (kılıf) PVC (UL/CSA)
Dış çap 5.6 mm ±5%
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Kablo kodu 603
Kablo Tipi 1 (PVC)
Onay (kablo) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Kablo ağırlığı [G/m] 68,20
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 60 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.15 mm
Yapı (iletken) 19× 0.15 mm (kordon sınıfı 5)
Kesit (iletken) 5× 0.34 mm²
AWG AWG 22 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PVC
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli
Short sertliği (kablo izolasyonu) 59 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl, wh, gr
Sicim kompozit İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı
Blendaj evet
min. 80%
Malzeme (kılıf) PVC
Malzeme özellikleri (manto) CFC, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli
Shore sertliği (manto) 85 ±5 A
Dış Ø (manto) 5.6 mm ±5%
Renk (manto) siyah
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Çal.voltajı 300 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Kılıf Rengi siyah
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 60 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
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
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) yok
Ticari bilgiler
EAN 4048879864213
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
  • indir Dosyalari Çizim 7000-13221_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için