Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 female 0° shielded B-cod. with cable
Ürün resmi farklı olabilir

M12 female 0° shielded B-cod. with cable

PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 8m
Ürün No. 7000-14044-8030800
Ağırlık 0.52 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz dişi
M12, 4 kutuplu
B kodlu
blendajlı
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir. Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 14044
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PE (rd, bk), (bl, wh)
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 6.9 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -30...+70 °C
Kablo kodu 803
Onay (kablo) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Kablo ağırlığı [G/m] 63,12
Malzeme (tel) Cu kordon, kalay kaplı
Direnç (iletken) max. 78 Ω/km (data çifti, max. 54 Ω/km (güç çifti); (20 °C)
Kesit (iletken) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG AWG 24 benzeri (0.25 mm²); AWG 22 benzeri(0.34 mm²)
Kablo Ø, izolasyon dahil 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Kablo rengi/numaralandırma wh, bl (data çifti); bk, rd (güç çifti)
Blendaj evet
min. 65%
Malzeme (kılıf) PUR
Dış Ø (manto) 6.9 mm ±5%
Renk (manto) mor
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Termik dayanıklılık alev geciktirici
Çal.voltajı 300 V
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -30...+70 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 6× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Kılıf Rengi mor
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 60 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kutup sayısı 4
Kodlama B kodlu
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Vidalama M12 (SW13)
Koruma sınıfı IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Kilitleme Malzemesi Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Malzeme PUR
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) yok
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12)
Montaj metodu takılı, vidalı
Kirlenme Derecesi 3
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879695619
eClass 27061801
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_b.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için