Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 MALE 90° SHIELDED
Ürün resmi farklı olabilir

M12 MALE 90° SHIELDED

PUR 5X0.34 shielded GRAY, 7.5m
Ürün No. 7000-13161-3490750
Ağırlık 0.465 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Erkek 90°
M12, 5 kutuplu
blendajlı
A kodlu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 13161
Kablo
Kablo numarası 349
Tellerin sayısı/çapı 5× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PVC (br, wh, bl, bk, gnye)
Kablo kanalı değerleri 0.1 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR/PVC
Dış çap 5.9 mm ±5%
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 15× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+70 °C
Blendaj evet
Renk (manto) gri
Onay (kablo) CE conform
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 60 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
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
Malzeme (kontak) Bakır alaşım
Malzeme (kontak yüzeyi) Au
Kirlenme Derecesi 3
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879200455
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
  • indir Dosyalari Çizim 7000-13161_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13161-3490750_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13161-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13161-3490750_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13161-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için