Şunlar da hoşunuza gidebilir
Erkek 90°
M12, 5 kutuplu
blendajlı
A kodlu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
M12, 5 kutuplu
blendajlı
A kodlu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form | 13161 |
---|
Genel veriler
Standartlar | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Malzeme (kontak) | Bakır alaşım |
Malzeme (kontak yüzeyi) | Au |
Kirlenme Derecesi | 3 |
Isı aralığı | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Kablo
Kablo numarası | 348 |
---|---|
Tellerin sayısı/çapı | 5× 0.34 mm² |
Kablo yalıtımı | PVC (br, wh, bl, bk, gnye) |
Kılıf Rengi | gri |
Malzeme (kılıf) | PVC |
Dış çap | 5.9 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (sabit) | 10× dış çap |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 15× dış çap |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+70 °C |
Blendaj | evet |
Renk (manto) | gri |
Onay (kablo) | CE conform |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) | max. 30 V AC/DC |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Ölçülen darbe voltajı | 1.5 kV |
Yalıtım malzemesi grubu | IEC 60664-1, category I |
Kodlama | A kodlu |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli |
Vidalama | M12 (SW13) |
Koruma sınıfı | IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Kilitleme Malzemesi | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Malzeme | PUR |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879200547 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |

* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için