Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 female 0° with cable
Ürün resmi farklı olabilir

M12 female 0° with cable

PUR 3x0.34 gy UL/CSA 7m
Ürün No. 7000-12181-2230700
alternatif ürün:    7000-12181-2231000
Ağırlık 0.243 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz dişi
M12, 3 kutuplu
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 12181
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 3× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PVC (br, bl, bk)
Kablo kanalı değerleri 2 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR/PVC (UL/CSA)
Dış çap 4.9 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 15× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Kablo kodu 223
Kablo Tipi 2 (PUR/PVC)
Onay (kablo) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 35,97
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 57 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.1 mm
Yapı (iletken) 42× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Kesit (iletken) 3× 0.34 mm²
AWG AWG 22 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PVC
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 43 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl
Sicim kompozit 3 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PUR/PVC
Malzeme özellikleri (manto) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore sertliği (manto) 80 ±5 A (PVC alt manto); 85 ±5 A (PUR manto)
Dış Ø (manto) 4.9 mm ±5%
Renk (manto) gri
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Çal.voltajı UL 300 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 15× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 2 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3.3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Kılıf Rengi gri
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 250 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Ölçülen darbe voltajı 2.5 kV
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kutup sayısı 3
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
Manto soyma boyu 20 mm
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879519786
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
  • indir Dosyalari Çizim 7000-12181_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12181-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12181-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12001_04.06.19_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12181-223xxxx_E325311_CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12181-223xxxx_E325311_CYJV_ul_z_a.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için