Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 FEMALE 0°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 FEMALE 0°

PUR 3X0.34 GRAY, UL/CSA, ROBOT, drag ch 1.5m
Ürün No. 7000-12181-2530150
alternatif ürün:    7000-12181-2530300
Ağırlık 0.06 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz dişi
M12, 3 kutuplu
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 12181
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 3× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PP (br, bl, bk)
Kablo kanalı değerleri 10 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA), welding spark
Dış çap 4.3 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C
Kablo kodu 253
Kablo Tipi 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Onay (kablo) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 29,70
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 60 Ω/km (20 °C)
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
Short sertliği (kablo izolasyonu) 74 ±3 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl
Sicim kompozit 3 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PUR
Malzeme özellikleri (manto) CFC, halojen kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize, mikroplara ve kaynak kıvılcımlarına dayanıklı
Shore sertliği (manto) 58 ±3 D
Dış Ø (manto) 4.3 mm ±5%
Renk (manto) gri
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Çal.voltajı 300 V AC
Kontrol voltajı 2500 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 10 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3.3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Torsiyon yükü ±360°/m
Torsiyon döngüsü sayısı max. 1 Mio. (25 °C)
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
Ölçülen darbe voltajı 2.5 kV
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kutup sayısı 3
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
Manto soyma boyu 20 mm
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879419642
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
  • indir Dosyalari Çizim 7000-12181_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12181-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12181-2530150_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12181-2530150_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12001_04.06.19_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12181-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için