Şunlar da hoşunuza gidebilir
Düz dişi
M12, 3 kutuplu
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir. Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
M12, 3 kutuplu
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir. Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form | 12181 |
---|
Kablo
Tellerin sayısı/çapı | 3× 0.34 mm² |
---|---|
Kablo yalıtımı | PP (br, bl, bk) |
Kablo kanalı değerleri | 10 Mio. |
Malzeme (kılıf) | PUR (UL/CSA), welding spark |
Dış çap | 4.3 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Isı aralığı (sabit) | -40...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -25...+80 °C |
Kablo kodu | 053 |
Kablo Tipi | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Onay (kablo) | cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kablo ağırlığı [G/m] | 29,70 |
Malzeme (tel) | Cu kordon, çıplak |
Direnç (iletken) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
Tek kablo Ø (iletken) | 0.1 mm |
Yapı (iletken) | 42× 0.1 mm (kordon sınıfı 6) |
Kesit (iletken) | 3× 0.34 mm² |
AWG | AWG 22 benzeri |
Malzeme (kablo izolasyonu) | PP |
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Short sertliği (kablo izolasyonu) | 74 ±3 D |
Kablo Ø, izolasyon dahil | 1.25 mm ±5% |
Kablo rengi/numaralandırma | br, bk, bl |
Sicim kompozit | 3 kablo halatlı |
Blendaj | hayır |
Malzeme (kılıf) | PUR |
Malzeme özellikleri (manto) | CFC, halojen kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize, mikroplara ve kaynak kıvılcımlarına dayanıklı |
Shore sertliği (manto) | 58 ±3 D |
Dış Ø (manto) | 4.3 mm ±5% |
Renk (manto) | sarı |
kimyasal dayanıklılık | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404) |
Çal.voltajı | 300 V AC |
Kontrol voltajı | 2500 V AC |
Akım kapasitesi | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Isı aralığı (sabit) | -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C) |
Isı aralığı (hareketli) | -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C) |
Bükme yarıçapı (sabit) | 5× dış çap |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Hareket yolu (taşıma zinciri) | max. 5 m (horizontal) |
Hareket hızı (taşıma zinciri) | max. 3.3 m/s |
Hızlanma (taşıma zinciri) | max. 5 m/s² |
Torsiyon yükü | ±360°/m |
Torsiyon döngüsü sayısı | max. 1 Mio. (25 °C) |
Torsiyon hızı | Dakikada 35 döngü |
Kılıf Rengi | sarı |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) | max. 30 V AC/DC |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Ölçülen darbe voltajı | 2.5 kV |
Yalıtım malzemesi grubu | IEC 60664-1, category I |
Kutup sayısı | 3 |
Kodlama | A kodlu |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli |
Vidalama | M12 (SW13) |
Koruma sınıfı | IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Kilitleme Malzemesi | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Malzeme | PUR |
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) | 10 mm |
Genel veriler
Standartlar | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Kirlenme Derecesi | 3 |
Montaj metodu | takılı, vidalı |
Manto soyma boyu | 20 mm |
Isı aralığı | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879214193 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |

* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için