Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 female 0° with cable DeviceNet
Ürün resmi farklı olabilir

M12 female 0° with cable DeviceNet

PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 13m
Ürün No. 7000-13225-8031300
Ağırlık 0.762 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

DeviceNet, CANopen
Düz dişi
M12, 5 kutuplu
A kodlu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 13225
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PE (rd, bk), (bl, wh)
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 6.9 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -30...+70 °C
Kablo kodu 803
Onay (kablo) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Kablo ağırlığı [G/m] 63,12
Malzeme (tel) Cu kordon, kalay kaplı
Direnç (iletken) max. 78 Ω/km (data çifti, max. 54 Ω/km (güç çifti); (20 °C)
Kesit (iletken) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG AWG 24 benzeri (0.25 mm²); AWG 22 benzeri(0.34 mm²)
Kablo Ø, izolasyon dahil 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Kablo rengi/numaralandırma wh, bl (data çifti); bk, rd (güç çifti)
Blendaj evet
min. 65%
Malzeme (kılıf) PUR
Dış Ø (manto) 6.9 mm ±5%
Renk (manto) mor
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Termik dayanıklılık alev geciktirici
Çal.voltajı 300 V
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -30...+70 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 6× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Kılıf Rengi mor
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 60 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
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
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) yok
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12)
Kirlenme Derecesi 3
Manto soyma boyu 20 mm
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Malzeme (conta) FKM
Ticari bilgiler
EAN 4048879399371
eClass 27061801
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-13225_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13225-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13225-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için
CANopen