Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
T-COUPLER SLIMLINE M12 MALE / 2X M12 FEMALE
Ürün resmi farklı olabilir

T-COUPLER SLIMLINE M12 MALE / 2X M12 FEMALE

Ürün No. 7000-41131-0000000
alternatif ürün:    7000-41121-0000000
Ağırlık 0.029 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

T parçası (Slim Line)
Düz erkek – düz dişi
M12 – M12
5 kutuplu
Dağıtım işlevi (NO)
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form 41131
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
General data
Temperature range -25...+85 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879144865
eClass 27143423
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-41131-0000000_p8_2_51.zip
  • indir Dosyalari Çizim 7000-41131_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
cULus