Şunlar da hoşunuza gidebilir
Kablo makarası (100 m)
PUR (UL/CSA)
5× 0.75 mm², siyah
Hareketli kablo kanalına uygun
5 Mio.
PUR (UL/CSA)
5× 0.75 mm², siyah
Hareketli kablo kanalına uygun
5 Mio.
Cables
No./diameter of wires | 5× 0.75 mm² |
---|---|
Wire isolation | PP (bk num, gnye) |
C-track properties | 10 Mio. |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA) |
Outer Ø | 7.0 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -25...+80 °C |
Cable identification | 638 |
Cable Type | 3 (PUR) |
Approval (cable) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Cable weight [g/m] | 81,40 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.15 mm |
Construction (core) | 42× 0.15 mm (kordon sınıfı 6) |
Diameter (core) | 5× 0.75 mm² |
AWG | AWG 18 benzeri |
Material (wire isolation) | PP |
Material property (wire isolation) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (wire isolation) | 70 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.85 mm ±5% |
Color/numbering of wires | bk numaralıi gnye boyuna şeritli |
Stranding combination | İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı |
Shield | hayır |
Material (jacket) | PUR |
Material property (jacket) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı |
Shore hardness (jacket) | 90 ±5 A |
Outer-Ø (jacket) | 7.0 mm ±5% |
Color (jacket) | siyah |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404) |
Nominal voltage | 300 V AC |
Test voltage | 2500 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C) |
Temperature range (mobile) | -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C) |
Bend radius (fixed) | 5× dış çap |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
No. of bending cycles (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Travel speed (C-track) | max. 3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 10 m/s² |
Torsion stress | ±180°/m |
No. of torsion cycles | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsion speed | Dakikada 35 döngü |
Jacket Color | siyah |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879339988 |
---|---|
eClass | 27062011 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444995 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |