Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
50M MAIN CABLE PUR/PVC-OB 12X0,34+2X0,75
Ürün resmi farklı olabilir

50M MAIN CABLE PUR/PVC-OB 12X0,34+2X0,75

Ürün No. 8000-00000-3865000
Ağırlık 5.4 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

M8 dağıtım kutusu için, 6 yollu
PUR/PVC
12× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Kablo
Kablo numarası 386
Tellerin sayısı/çapı 12× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı PVC
Kablo kanalı değerleri 1.5 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR/PVC
Dış çap 8.8 mm ±5%
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+70 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+60 °C
Renk (manto) gri
Ticari bilgiler
EAN 4048879300001
eClass 27062011
Gümrük tarife no (gtip) 85444995
Menşei IT
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler: