Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 female receptacle shielded rear mount
Ürün resmi farklı olabilir

M12 female receptacle shielded rear mount

PUR 5x0,34 shielded bk UL,CSA+drag chain 2m
Ürün No. 7000-13621-6420200
Ağırlık 0.128 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Dişi flanş konnektör
M12, 5 kutuplu
blendajlı
Arka duvar montajlı
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form 13621
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 5
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A kodlu
LED display hayır
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Compression gland M12 (SW14)
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Protection NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)
Locking material Pirinç, nikelajlı
General data
Pollution Degree 3
Material (contact) Bakır alaşım
Material (contact surface) Au
Material (gasket) FKM
Stripping length (jacket) 20 mm
Temperature range -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Cables
No./diameter of wires 5× 0.34 mm²
Wire isolation PP (br, wh, bl, bk, gnye)
C-track properties 5 Mio.
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 5.6 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× dış çap
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Cable identification 642
Cable Type 3 (PUR)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 57,20
Material (wire) Cu kordon, çıplak
Resistor (core) max. 57 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 42× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Diameter (core) 5× 0.34 mm²
AWG AWG 22 benzeri
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore hardness (wire isolation) 70 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires br, bk, bl, wh, gnye boyuna şeritli
Stranding combination İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı
Shield evet
optical shield cover min. 80%
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore hardness (jacket) 90 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 5.6 mm ±5%
Color (jacket) siyah
chemical resistance yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 uyarınca
Temperature range (fixed) -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Temperature range (mobile) -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Bend radius (fixed) 5× dış çap
Bend radius (moving) 10× dış çap
No. of bending cycles (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Torsion stress ±30°/m
No. of torsion cycles max. 2 Mio. (25 °C)
Torsion speed Dakikada 35 döngü
Jacket Color siyah
Ticari bilgiler
EAN 4048879529457
eClass 27279220
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-13621_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar E224242-ECBT2_ur_z_a.pdf
UR