Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dişi flanş konnektör
M12, 5 kutuplu
B kodlu
Ön duvar montajlı
Entegre şeritle
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
M12, 5 kutuplu
B kodlu
Ön duvar montajlı
Entegre şeritle
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form | 14161 |
---|
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Mounting method | takılı, vidalı |
Material (contact) | Bakır alaşım |
Material (contact surface) | Au |
Material (gasket) | FKM |
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+85 °C |
Technical Data
Operating voltage | max. 125 V AC/DC |
---|---|
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 5 |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | B kodlu |
LED display | hayır |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli |
Compression gland | M12 (SW14) |
Protection | IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Protection NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Material | PUR |
Locking material | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | yok |
Cables
Cable number | 975 |
---|---|
No./diameter of wires | 5× 0.34 mm² |
Wire isolation | PUR (br, wh, bl, bk, gnye) |
Outer Ø | 1.3 mm ±5% |
Temperature range (fixed) | -40...+90 °C |
Temperature range (mobile) | -25...+90 °C |
Material (wire) | Cu kordon, kalay kaplı |
Resistor (core) | max. 58 Ω/km (20 °C) |
Nominal voltage | 300 V AC |
Test voltage | 1500 V AC |
Bend radius (fixed) | 5× dış çap |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879371759 |
---|---|
eClass | 27279221 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |