Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M8 panel feed through 3p shielded
Ürün resmi farklı olabilir

M8 panel feed through 3p shielded

Ürün No. 7000-88111-0000000
Ağırlık 0.035 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

M12 kontrol panosu Outputu
Erkek soket - dişi soket
M8, 3 kutuplu
Arka duvar montajlı
blendajlı
Form
Form 88111
Technical Data
Operating voltage 250 V
Rated surge voltage 2.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 3
Material group 3
LED display hayır
Compression gland M8
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Housing Metal
suitable for corrugated tube (internal Ø) yok
Over voltage category 2
Mating cycles ≥ 100
General data
Mounting plate thickness 1...12 mm
Mounting method takılı, vidalı
Material (contact carrier) PA
Material (contact) Bakır alaşım
Material (contact surface) Au
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879689298
eClass 27143423
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-88111_stp_x_a.zip