Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dişi flanş konnektör
M12, 5 kutuplu
blendajlı
Arka duvar montajlı
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
M12, 5 kutuplu
blendajlı
Arka duvar montajlı
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form | 13621 |
---|
Kablo
Tellerin sayısı/çapı | 5× 0.34 mm² |
---|---|
Kablo yalıtımı | PVC (br, wh, bl, bk, gr) |
Malzeme (kılıf) | PVC (UL/CSA) |
Dış çap | 5.6 mm ±5% |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+80 °C |
Kablo kodu | 603 |
Kablo Tipi | 1 (PVC) |
Onay (kablo) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Kablo ağırlığı [G/m] | 68,20 |
Malzeme (tel) | Cu kordon, çıplak |
Direnç (iletken) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
Tek kablo Ø (iletken) | 0.15 mm |
Yapı (iletken) | 19× 0.15 mm (kordon sınıfı 5) |
Kesit (iletken) | 5× 0.34 mm² |
AWG | AWG 22 benzeri |
Malzeme (kablo izolasyonu) | PVC |
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) | CFC, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli |
Short sertliği (kablo izolasyonu) | 59 ±5 D |
Kablo Ø, izolasyon dahil | 1.25 mm ±5% |
Kablo rengi/numaralandırma | br, bk, bl, wh, gr |
Sicim kompozit | İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı |
Blendaj | evet |
min. 80% | |
Malzeme (kılıf) | PVC |
Malzeme özellikleri (manto) | CFC, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli |
Shore sertliği (manto) | 85 ±5 A |
Dış Ø (manto) | 5.6 mm ±5% |
Renk (manto) | siyah |
kimyasal dayanıklılık | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
Çal.voltajı | 300 V AC |
Kontrol voltajı | 2000 V AC |
Akım kapasitesi | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+80 °C |
Bükme yarıçapı (sabit) | 10× dış çap |
Kılıf Rengi | siyah |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Ölçülen darbe voltajı | 1.5 kV |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Kutup sayısı | 5 |
Yalıtım malzemesi grubu | IEC 60664-1, category I |
Kodlama | A kodlu |
LED gösterge | hayır |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli |
Vidalama | M12 (SW14) |
Koruma sınıfı | IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Koruma sınıfı NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Kilitleme Malzemesi | Pirinç, nikelajlı |
Genel veriler
Kirlenme Derecesi | 3 |
---|---|
Malzeme (kontak) | Bakır alaşım |
Malzeme (kontak yüzeyi) | Au |
Malzeme (conta) | FKM |
Manto soyma boyu | 20 mm |
Isı aralığı | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879826327 |
---|---|
eClass | 27279220 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |